{"product":{"productId":"agid.32681","price":57.43,"name":"CENTRAGGIO PER PERFORAZIONE DIREZIO.,F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT, FORMA:AACCIAIO, D1=20"},"currency":"EUR"}
Centraggio
for aligning hole
acciaio
- Per il posizionamento di piastre modulari su tavole macchina
- Cementato
- Diametro del foro di centraggio rettificato
Unità di vendita
57,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Centraggio
Forma
A
Versione 1
for aligning hole
Versione 2
-
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
20
D=Diametro del perno
25 g6
G
M6
L
75
L1
35
ROHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota
Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Accessory
Piastre 01148.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.