IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Centraggio
Versione 1
for aligning hole
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
20
L=Lunghezza
75

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota
I perni di centraggio con foro direzionale sono compatibili con gli elementi di base 01263, 01265 e 01850.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch