{"product":{"productId":"agid.12258","price":12.02,"name":"PERNO DI POSIZIONAMENTO FRESATO A MANOLIBERA D1=20,5 ACCIAIO PER UTENSILI,BRUNITO, D2=12"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
milled free
acciaio per utensili
brunito
- Utilizzabili anche come battute e piedini
- Elevata accuratezza di concentricità
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
12,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
milled free
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Colore
Corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
20,5
D2=Diametro del perno
12
B
5
B1
16,6
L1
8
L2
14
L3
3
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.