IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore di centraggio
Versione 1
pneumatico
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
36
D=Diametro
20
H=Altezza
10
L=Lunghezza
40
B1
28
B2
5
B3
5
B4
7,5
Codice UNSPSC
31162800
D1
16
D2
M5
D3
M3
D4
M3
D5
4,2
Forza di tenuta N
77
H1
14,7
H2
11,3
H3
6
H4
17,5
H5
10
H6
30
H7
40
H8
13
H9
18
L1
22
L2
18
L3
8
Pressione di esercizio MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Bloccaggio e sbloccaggio del pezzo ad aria compressa.
Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti a testa cilindrica M4x35 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm.
La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Posizione ”Serraggio”
2) Posizione ”Rilascio”
3) Piastra di fissaggio
4) O-Ring
5) Collegamento ”Serraggio”
6) Collegamento ”Rilascio
7) Vite a testa cilindrica M4
8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5
9) Pezzo da lavorare
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche