{"product":{"productId":"agid.24768","price":187.62,"name":"Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Bloccaggio e sbloccaggio del pezzo ad aria compressa.
Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.
Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti a testa cilindrica M4x35 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm.
La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.
Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm.
La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Posizione ”Serraggio”
2) Posizione ”Rilascio”
3) Piastra di fissaggio
4) O-Ring
5) Collegamento ”Serraggio”
6) Collegamento ”Rilascio
7) Vite a testa cilindrica M4
8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5
9) Pezzo da lavorare
2) Posizione ”Rilascio”
3) Piastra di fissaggio
4) O-Ring
5) Collegamento ”Serraggio”
6) Collegamento ”Rilascio
7) Vite a testa cilindrica M4
8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5
9) Pezzo da lavorare
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.