Cilindro di posizionamento Ball Lock acciaio da bonifica 03153-50025
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio meccanico
- Diverse dimensioni del sistema
- Forze di tenuta elevate
- Per diversi spessori della piastre di fissaggio
Unità di vendita
206,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro del perno
50
L=Lunghezza gambo
69
Coppia
di serraggio
max. Nm
50
Coppia di serraggio Nm
50
D1
75
D2
M20
Forza di tenuta
F kN
88
L1
20
SW
10
Spessore piastra di
staffaggio ±0,05
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.