{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.99,"name":"Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma H"},"currency":"EUR"}
- Pressore universale
- Arresto, posizionamento o serraggio di diversi componenti
- Utilizzabile come perno di trazione o di spinta
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Bussola filettata zincata, passivata blu.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Nota
I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.