IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola a molla doppia
Versione 1
arrotondato
Versione 2
senza collare
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
25,5
Codice UNSPSC
31161704
D1
3,62
Forza elastica fine F2 ca. N
27,4
Forza elastica inizio F1 ca. N
22,3
L per F1
20
L per F2
18,7
L2
9
Rigidità della molla N/mm
3,8
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
Quando i componenti devono essere bloccati in due direzioni. Le boccole a molla doppie sono state sviluppate appositamente per applicazioni che richiedono operazioni di bloccaggio a scatto su entrambi i lati con una caratteristica di forza chiaramente definita. La loro struttura consente una guida simmetrica e un bloccaggio ripetibile, con una sensazione tattile perfettamente calibrata e un riscontro affidabile.
Materiale

Boccola in acciaio o in acciaio inox 1.4301.

Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Nota
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought