{"product":{"productId":"agid.36594","price":0.85,"name":"Boccole a molla doppie in acciaio o acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Boccola in acciaio o in acciaio inox 1.4301.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Molla di compressione non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Quando i componenti devono essere bloccati in due direzioni. Le boccole a molla doppie sono state sviluppate appositamente per applicazioni che richiedono operazioni di bloccaggio a scatto su entrambi i lati con una caratteristica di forza chiaramente definita. La loro struttura consente una guida simmetrica e un bloccaggio ripetibile, con una sensazione tattile perfettamente calibrata e un riscontro affidabile.
Materiale
Boccola in acciaio o in acciaio inox 1.4301.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Molla di compressione non trattata.
Nota
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.