Boccola a molla doppia arrotondato acciaio inox 03078-10-123024
- Fissaggio sicuro su entrambi i lati
- Punti di arresto definiti per un comodo utilizzo
- Montaggio semplice
Unità di vendita
0,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola a molla doppia
Versione 1
arrotondato
Versione 2
senza collare
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
24
Codice UNSPSC
31161704
D1
3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
2,8
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
1,4
L per F1
22
L per F2
20
L2
8
Rigidità della molla
N/mm
0,7
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
Quando i componenti devono essere bloccati in due direzioni. Le boccole a molla doppie sono state sviluppate appositamente per applicazioni che richiedono operazioni di bloccaggio a scatto su entrambi i lati con una caratteristica di forza chiaramente definita. La loro struttura consente una guida simmetrica e un bloccaggio ripetibile, con una sensazione tattile perfettamente calibrata e un riscontro affidabile.
Materiale
Boccola in acciaio o in acciaio inox 1.4301.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Molla di compressione non trattata.
Nota
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.