EN
Choose your language
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a L
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
25
B
17,6
D
39,3
D2
6,85
D3
13,2
D4
26
Foro di alloggiamento H11
6
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
22
L1
6,8
L2
25
L3
19,2
L5
31,8
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
impugnatura a l larga
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
Description

Materiale

Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.

Versione
Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche