IT
Choose your Language
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con azionamento rotativo
Versione 2
perno in acciaio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
D1=Diametro del perno
6
Codice UNSPSC
31162800
D
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F kN
0,5
Forza di serraggio N
30
Forza di taglio kN
3
Forza di tenuta N
90
H
24,5
H1
6,5
L2
19,5
L5
14
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T
6
T1
6-10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Manopola termoplastica in PA (poliammide) o in acciaio inox.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento lucido.
Perni in acciaio trattato termicamente e nichelato.
Perni in acciaio inox trattato termicamente.
Manopola girevole rinforzata con fibra di vetro, nero o lucido.
Sfera trattata termicamente
Nota
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra fino a 20 mm.
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Boccola di alloggiamento 03192-02.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfera 03192-07.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche