EN
Choose your language
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
D
Form definition
w.threaded sleeve/nut/cap
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
polypropylene
Component colour
blue RAL5017
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
31,1
B
12,9
B1
5,7
D1
M12x1,5
D2
12
Fx30°
2,3
H
8
L
48,4
L3
25
Locknut
with locknut
SW
19
Spring force final pressure F2 approx. N
15
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.

Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche