IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M20
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Controdado
senza controdado
D2
20
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
60
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
H
12
L
70
L3
35
Tipo di forma
impugnatura non verniciata senza dado

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche