IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
con molla di ritorno
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
cromato
B=Larghezza
50
H=Altezza
29,5
L=Lunghezza
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
H1
12
L1
16
L2
19
Tipo di forma
barra di bloccaggio in giù

Descrizione

Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.
Accessory
Lamiera di copertura acciaio o ottone 03102-06.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche