{"product":{"productId":"agid.15306","price":348.13,"name":"Pinze per serraggio esterno o interno"},"currency":"EUR"}
Materiale, versione
Alluminio ad alta resistenza, rosso (serraggio esterno) o incolore (serraggio interno) anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale, versione
Alluminio ad alta resistenza, rosso (serraggio esterno) o incolore (serraggio interno) anodizzato.
Nota
Pinza di serraggio per il serraggio di profili interni ed esterni. Nella pinza di serraggio viene inserito il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.
Campo di serraggio 0,2 mm.
Per il modello pinza di serraggio per tensione interna è necessario il cono di trazione 03179-1024.
Campo di serraggio 0,2 mm.
Per il modello pinza di serraggio per tensione interna è necessario il cono di trazione 03179-1024.
Accessory
Cono di trazione 03179-1024
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.