{"product":{"productId":"agid.20110","price":37.95,"name":"CONO DI TRAZIONE PER PINZA DI SERRAGGIOPER TENSIONAM. INTERNO D=M10, L1=11,ACCIAIO NICHELATO, SW=8, D1=16"},"currency":"EUR"}
Cono di trazione
per pinza di serraggio
acciaio
nichelato
- Accessori per pinze di serraggio
- Nichelato
Unità di vendita
37,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cono di trazione
Versione 1
per pinza di serraggio
Versione 2
per serraggio interno
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
nichelato
D1=Diametro del perno
16
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza filettatura
11
SW=Apertura chiave
8
D2
27
L
35
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e nichelato.
Nota
Il cono di trazione si usa insieme alle pinze di serraggio per il bloccaggio interno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.