{"product":{"productId":"agid.34368","price":32.69,"name":"Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Nota
Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.
Accessory
Bussola portamaschi 03192-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.