{"product":{"productId":"agid.34371","price":63.31,"name":"Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Segnale di scatto alla chiusura
- Ideale per spazi ristretti
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 14 mm
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento lucido.
Manopola acciaio inox non trattato.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF”.
Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Un click indicherà che il bloccaggio è completo.
Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Un click indicherà che il bloccaggio è completo.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Bullone di fissaggio 03192-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.