{"product":{"productId":"agid.34374","price":40.91,"name":"Chiusure a compressione in acciaio inox "},"currency":"EUR"}
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 27 mm
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Forma B ideale per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mmForma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Inserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Utilizzo
Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio 03192-25.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Anelli distanziatori 03192-20.
Bullone di fissaggio 03192-25.
Bullone di fissaggio 03192-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.