Elemento parallelo acciaio temprato e rettificato 03200-18
- Per l'appoggio parallelo di pezzi da lavorare su macchine utensili e morse
- Grado di accuratezza 1
- Tolleranza a coppie IT 5
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
545,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento parallelo
Versione 2
pair
DIN
DIN 6346
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
25
H=Altezza
80
L=Lunghezza
250
Codice UNSPSC
31162800
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
Tolleranza 1
0,013
Tolleranza 2
0,009
Tolleranza entro
1 coppia IT 5
±0,013
Tolleranza entro
1 coppia IT 5 (2)
±0,009
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acciaio.
Versione
Temprato e rettificato, grado di precisione 1, tolleranza per coppia IT 5, tolleranza di dimensione nominale DIN ISO 2768-mK.
Su richiesta
Più coppie uguali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.