IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento parallelo
Versione 2
pair
DIN
DIN 6346
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
2,5
H=Altezza
8
L=Lunghezza
63
Codice UNSPSC
31162800
Tolleranza DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolleranza DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Tolleranza 1
0,006
Tolleranza 2
0,004
Tolleranza entro 1 coppia IT 5
±0,006
Tolleranza entro 1 coppia IT 5 (2)
±0,005
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acciaio.
Versione
Temprato e rettificato, grado di precisione 1, tolleranza per coppia IT 5, tolleranza di dimensione nominale DIN ISO 2768-mK.
Su richiesta
Più coppie uguali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche