{"product":{"productId":"agid.2514","price":19.39,"name":"BATTUTA A VITE REGOLABILE A=50 B=70ACCIAIO DA BONIFICA, F=M10"},"currency":"EUR"}
Battuta a vite
adjustable
acciaio da bonifica
- Trattato termicamente e brunito
- Impiego universale e di facile montaggio
Unità di vendita
19,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta a vite
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
50
B=Altezza
70
F=Vite
M10
C
60
D
50
E
17
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.