{"product":{"productId":"agid.2517","price":61.4,"name":"ASTA DI ARRESTO D=M12 ACCIAIO, SW=13"},"currency":"EUR"}
Asta di arresto
acciaio
- Battuta per pezzi da lavorare e componenti
- Battuta regolabile in modo flessibile tramite la filettatura
- Superficie sferica temprata
Unità di vendita
61,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Asta di arresto
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
SW=Apertura chiave
13
A
110
D1
10
L
20
L1
2,5
N
8
R
6,25
T
13
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Superficie sferica temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.