{"product":{"productId":"agid.34387","price":27.13,"name":"Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato e bonificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato e bonificato.
Nota
Le viti di fissaggio M3 o M4 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio per spessore della piastra da 10 mm.
Opzione di montaggio per spessore della piastra da 10 mm.
Nota disegno
1) Piastra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.