EN
Choose your language
Denominazione
Boccola di fermo a sfera
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162800
Forza di estrazione F kN
1,8
Forza di serraggio N
15
Forza di taglio kN
1,8
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Sfere trattate termicamente.
Nota
Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Accessory
Perno di bloccaggio 03192-04.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought