{"product":{"productId":"agid.36671","price":21.15,"name":"Boccole di fermo a sfera"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Sfere trattate termicamente.
Sfere trattate termicamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Sfere trattate termicamente.
Sfere trattate termicamente.
Nota
Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Accessory
Perno di bloccaggio 03192-04.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.