{"product":{"productId":"agid.23136","price":7.29,"name":"Arretierbolzen, inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
blau passiviert.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.