{"product":{"productId":"agid.34415","price":2.62,"name":"KEGELSCHMIERNIPPEL DIN71412, FORM:A,GERADE M. 6-KANT, D=4, EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Kegelschmiernippel
Edelstahl
blank
- Vielseitig einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
- Gewindeschneiden für die Aufnahmebohrung ist überflüssig
Verkaufseinheit
2,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelschmiernippel
Form
A
DIN
DIN 71412
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Durchmesser
4
L=Länge max.
15
D1
8
Form-Typ
gerade mit Sechskant
L1
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kegelschmiernippel eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
Die Kegelschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Die Kegelschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Montage
Die genaue Größe der Aufnahmebohrung ist materialabhängig und muss durch Einbauversuche beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø.
Bei geraden Schmiernippeln empfiehlt sich die Verwendung des Einpresswerkzeuges, mit dem der Nippel schonend eingepresst werden kann.
Bei geraden Schmiernippeln empfiehlt sich die Verwendung des Einpresswerkzeuges, mit dem der Nippel schonend eingepresst werden kann.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.