{"product":{"productId":"agid.5475","price":27.96,"name":"ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE,ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=16,1"},"currency":"EUR"}
Rohrverbinder
für Rundrohre
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Um 180° stufenlos einstellbar
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser
Verkaufseinheit
27,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
für Rundrohre
Ausführung 2
Gelenk
Produkttyp
ohne Verzahnung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innendurchmesser
16,1
B=Innendurchmesser
16,1
C
25
D
26
E
29,4
F
30
G
26
H
27
K
87
L
95,5
M
44
P
21
R
37,5
RoHS
true
S
M6x18
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.