DE
Choose your Language
Benennung
Kugelzapfen
Form
B
Ausführung 1
für Winkelgelenke
Ausführung 2
mit Nietzapfen
DIN
DIN 71803
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D1
19
D3
19
D6
14
Form-Typ
mit Nietzapfen
L3
20
L7
18
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
25171509

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch