DE
Choose your Language
Benennung
Hutelement
Ausführung 1
Typ H2
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
D=Tellerdurchmesser
85
H=Höhe
40
A
110
Ausführung
Härte 60° Shore A
B
96
Belastbarkeit max. kN
1,45
D1
53
D2
M10
D3
11,5
L
136
RoHS
true
Shore Härte
60A
UNSPSC Code
31161701

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation.
Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet.

Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch