{"product":{"productId":"agid.5193","price":5.49,"name":"HUTELEMENT TYP H2 STAHL, KOMP:ELAST.NATURKAUTSCHUK"},"currency":"EUR"}
Hutelement
Typ H2
Stahl
- Bieten hervorragende Stoßisolation
- Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz
- Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Verkaufseinheit
5,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hutelement
Ausführung 1
Typ H2
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Elastomer Naturkautschuk
D=Tellerdurchmesser
50
H=Höhe
25
A
66
Ausführung
Härte 60° Shore A
B
56
Belastbarkeit
max. kN
0,49
D1
33
D2
M8
D3
8
L
85
RoHS
true
Shore Härte
60A
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation.
Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet.
Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden.
Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet.
Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.