DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schmiernippel
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Bronze
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M14x2,0
D=Befestigungsbohrung
14
L=Gewindelänge
25
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
17
T2=Tragzahlen statisch (kN)
24
A
57
B
34
B1
8
D2
20
D3
25
D4
16,9
H
19
H1
13,5
K
25,4
L1
74
SW
22
α
16

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5 - 12 Automatenstahl gedreht,
ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet mit Schmiernippel.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist nachschmierbar. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch