{"product":{"productId":"agid.33893","price":17.32,"name":"GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDEM14, G=28, D1=14, B=14, AUTOM.STAHLVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Gabelkopf
Außengewinde
Automatenstahl
verzinkt
- Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
Verkaufseinheit
17,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelkopf
Ausführung 1
Außengewinde
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D2=Gewinde
M14
A
27
A1
27
B
14
D1
14
F
1
G
28
L1
94
L2
78
L3
40
L4
35
R
1,2
RoHS
true
UNSPSC Code
27112302
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.