DE
Choose your Language
Benennung
Metallbalgkupplung
Größe
400
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
D1/D2=Befestigungsbohrung
24
D4=Außendurchmesser
101
L=Länge
106
A
35
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
115
C (DIN 912-10.9)
M12
D1/D2 max.
55
D1/D2 min.
34
L1
48
L2
12
Nennmoment Nm
400
Torsions- steife Nm/arcmin
47,1
Trägheits- moment (10⁻³ kgm²)
2,42
axiale Federsteife N/mm
100
laterale Federsteife N/mm
640
max. Wellenversatz axial ±
1
max. Wellenversatz lateral
0,3

Beschreibung

Werkstoff
Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment der Klemmschraube beachten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +200 °C
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B. Welle Ø 28 k6 Bohrung Ø 28 F6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet. Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Zeichnungshinweis
1) EASY - Clamp-System ab Größe 20
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch