{"product":{"productId":"agid.17689","price":10.95,"name":"KETTENSPANNRAD, EINFACH MIT KUGELLAGER,1/2X5/16, N=16, STAHL C45, ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Kettenspannrad
einfach
Stahl
- Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606
- Kugellager beidseitig abgedichtet
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
10,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettenspannrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Kugellager
Material
Grundkörper
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
C45
D1=Teilkreisdurchmesser
65,1
N=Zähnezahl
16
B1
7,2
C
1,3
D
69,9
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
ISO-Nr.
08 B-1
L1
12
L2
18,3
RoHS
true
Teilung
mm
12,7 x 7,75
Teilung Zoll (PxB1)
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161612
Beschreibung
Werkstoff
Kettenrad Stahl C45.
Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Einbaufertige Kettenspannräder komplett mit Kugellager. Für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.
Temperaturbereich
-20 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.