DE
Choose your Language
Benennung
Kettengleitersatz
Ausführung 1
zweifach
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
D=Gewinde
M12
A
39-54
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm
35
B1
19,5
ISO-Nr.
12 B-2
L
80
Passend zu Spannelement Größe
4
RoHS
true
UNSPSC Code
31161617
X
147
Y
80

Beschreibung

Werkstoff
Gleiter Kunststoff Vesconite®.
Schraube und Mutter Edelstahl A2.
Ausführung
Schraube ISO 4017, blank.
Mutter ISO 4035, blank.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettengleitersatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.

Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch