DE
Choose your Language
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Ausführung 2
rollengelagert
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
60
Für=Spindel
M6x1
L=Plattenlänge
75
TA=ANZ. BEFEST.BOHR. AUßENTEIL
4
TI=ANZ. BEFEST.BOHR. INNENTEIL
4
A
25
B1
59,5
C
20
D
17
E
34
E1
34
F (N)
289
H
7,5
I
18
L1
50
M
M4
Mx (Nm)
4
My (Nm)
8
Mz (Nm)
6
N
M4
O
14
R
6
T
23
U2
36
Z
25x1
Z1
25

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Schlittenführung auf Anfrage in Aluminium erhältlich.
Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Bei der Ausführung 21040-040045 beträgt die Skalenteilung 0,01 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.

* Abstand der Befestigungsbohrungen im Außenteil = 25 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch