DE
Choose your Language
Benennung
Linearachse
Größe
60
Ausführung 1
mit Zahnriemenantrieb
Material Grundkörper
Aluminium
L=Länge
1850
A
60
B
25
D
17
D1
52
D4
M4
D5
7
D6
M6
D7
10
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Fx N
844
Fy dynamisch N
1384
Fz dynamisch N
1384
Gewicht Hub 0 kg
2,34
Gewicht des Laufwagens kg
0,30
Gewicht je 1000 mm Hub kg
4,82
Hub S
1500
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Leerlauf- drehmoment Nm
0,3
Mx dynamisch Nm
8
My dynamisch Nm
42
Mz dynamisch Nm
42
Nutbreite
6
Passender Näherungsschalter
20905-015
RoHS
true
Typische Nutzlast kg
15
Vorschubkonstante mm/U
101
Wiederhol- genauigkeit
±0,05
Zahnriemen- Typ
32AT5
max. Geschwindigkeit m/s
3
max. Antriebs- drehmoment M Nm
14
max. Beschleunigung m/sc
80

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium Strangpressprofil.
Lagergehäuse und Schlitten Aluminium.
Profilführungsschiene und Führungswagen Stahl.
Zahnriemen Polyurethan mit Stahlzugstrang.
Ausführung
Grundkörper naturfarben eloxiert.
Lagergehäuse und Schlitten schwarz eloxiert.
Laufbahnen der Profilführungsschienen induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Kompakte und flexibel einsetzbare Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Der Grundkörper besteht aus einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil mit integrierter Profilschienenführung. Dieses Schienensystem kann höchste Kräfte aus allen Richtungen aufnehmen, ist verschleißarm und bietet einen optimalen Ablauf bei der Bewegung großer Massen.

An den Außenseiten des Aluminiumprofils befinden sich Nuten für eine einfache und sichere Montage und zur Befestigung von Zubehörteilen. Näherungsschalter können in der oberen T-Nut positioniert und befestigt werden. Das Aluminiumprofil ist vollständig kompatibel mit unseren Standardprofilen der Baureihe I.

Der mit Stahlzugträgern verstärkte Zahnriemen ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit Wechselbelastungen und bietet gleichzeitig eine gute Positioniergenauigkeit bei niedrigem Verschleiß und geringer Geräuschentwicklung. Der Zahnriemen läuft an der Oberseite des Aluminiumprofils in Führungsnuten und schützt so alle im Profil liegenden Teile vor Verschmutzungen.

Durch den symmetrischen Aufbau ermöglicht die Linearachse den Anbau von Motoren und Getrieben an allen vier Seiten der Lagergehäuse. Die offenen Seiten der nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse können mit den optional erhältlichen Schutzkappen 20300 verschlossen werden.

An der Oberseite des Schlittens befindet sich an jeder Gewindebohrung eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Technische Daten
Schutzart IP50.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Auf Anfrage
Andere Längen (Hub S max. 4000 mm).
Zubehör
Schutzkappe. Nutentisch, Motoranbausatz, Synchronisationssatz und Näherungsschalter siehe Tabelle.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch