DE
Choose your Language
Benennung
Spannleiste
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
15
D=für Schraube DIN 912
M4
ID=passend zu
20331-10 Größe 90
L=Länge
25
B1
5
Form-Typ
kurz
H
9
H1
4,5
L2
12,5

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Spannleisten dienen zum Spannen der Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb. Die Spannleisten können seitlich in die Profilnut der Lineareinheit eingeschoben werden.
Montage
Empfohlene Anzahl an Spannleisten:
Form A: 6 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form B: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Form C: 3 Stück pro Meter auf jeder Seite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch