{"product":{"productId":"agid.32619","price":1702.58,"name":"LINEARACHSE KUGELGEWINDETRIEB GR.40,12X5 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Linearachse
Kugelgewindetrieb
Aluminium
- Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm
- Geschwindigkeit bis zu 2,5 m/s
- Maximaler Hub bis zu 5456 mm
- Hohe axiale Belastbarkeit
- Hohe Steifigkeit des Antriebs
Verkaufseinheit
1.702,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearachse
Größe
40
Ausführung 1
Kugelgewindetrieb
Material
Grundkörper
Aluminium
L=Länge
272
Bewegte
Masse
(kg)
0,94
Dynamische
Tragzahl
C (N)
4620
Dynamische
Tragzahl Spindel
CS (N)
5000
Fx
N
3400
Fy
dynamisch
N
2300
Fz
dynamisch
N
3850
Hub
S
100
Kugelgewindespindel
DxT
12x5
L
max.
2900
Leerlauf-
drehmoment
Nm
0,16
Massenträgheitsmoment
10⁻⁵ kg m²
0,63
Mx
dynamisch
Nm
28
My
dynamisch
Nm
260
Mz
dynamisch
Nm
260
RoHS
true
S
(Hub)
max.
2728
S
(Hub)
min.
30
Vorschubkonstante
mm/U
5
Wiederhol-
genauigkeit
±0,02
max.
Geschwindigkeit
m/s
0,49
max.
Drehzahl
1/min
5800
max. Antriebs-
drehmoment M
Nm
3
max. Beschleunigung
m/sc
20
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium Strangpressprofil.
Lagergehäuse und Schlitten Aluminium.
Profilführungsschiene und Führungswagen Stahl.
Kugelgewindespindel Stahl.
Kugelgewindemutter Stahl.
Lagergehäuse und Schlitten Aluminium.
Profilführungsschiene und Führungswagen Stahl.
Kugelgewindespindel Stahl.
Kugelgewindemutter Stahl.
Ausführung
Grundkörper und Schlitten naturfarben eloxiert.
Lagergehäuse schwarz eloxiert.
Laufbahnen der Profilführungsschienen induktivgehärtet und geschliffen.
Lagergehäuse schwarz eloxiert.
Laufbahnen der Profilführungsschienen induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Kompakte und flexibel einsetzbare Lineareinheit mit Kugelgewindetrieb. Der Grundkörper besteht aus einem selbsttragenden, harteloxierten Aluminiumprofil mit integrierter Profilschienenführung. Dieses Schienensystem nimmt höchste Kräfte aus allen Richtungen auf, ist verschleißarm und bietet optimale Laufeigenschaften bei der Bewegung großer Massen. Es ermöglicht hohe Leistungsmerkmale wie hohe Geschwindigkeiten und sehr hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeiten. Sie lassen sich leicht zu Mehrfachssystemen kombinieren.
In den Lineareinheiten kommt ein Präzisions-Kugelgewindetrieb der Toleranzklasse ISO 7 mit reduziertem Axialspiel der Kugelgewindemutter zum Einsatz. Ein Abdeckband aus korrosionsbeständigem Stahl schützt alle im Profil liegenden Teile vor Staub und anderen Verschmutzungen.
An den Außenseiten des Aluminiumprofils befinden sich Nuten zur einfachen und sicheren Montage des Profils und zur Befestigung von Zubehörteilen wie z.B. Sensoren.
Seitlich und an der Oberseite des Schlittens befinden sich Gewindebohrungen und zusätzliche Zentrierbohrungen. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
Zur Nachschmierung des Kugelgewindetriebs und der Schienenführung sind an beiden Seiten des Schlittens Schmierbohrungen (Trichterschmiernippel DIN 3405D) angebracht.
In den Lineareinheiten kommt ein Präzisions-Kugelgewindetrieb der Toleranzklasse ISO 7 mit reduziertem Axialspiel der Kugelgewindemutter zum Einsatz. Ein Abdeckband aus korrosionsbeständigem Stahl schützt alle im Profil liegenden Teile vor Staub und anderen Verschmutzungen.
An den Außenseiten des Aluminiumprofils befinden sich Nuten zur einfachen und sicheren Montage des Profils und zur Befestigung von Zubehörteilen wie z.B. Sensoren.
Seitlich und an der Oberseite des Schlittens befinden sich Gewindebohrungen und zusätzliche Zentrierbohrungen. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
Zur Nachschmierung des Kugelgewindetriebs und der Schienenführung sind an beiden Seiten des Schlittens Schmierbohrungen (Trichterschmiernippel DIN 3405D) angebracht.
Technische Daten
Die Belastungsangaben gelten für dynamische Belastungen.
Alle in der Tabelle angegebenen dynamischen Momente und Tragzahlen sind theoretische Werte. Ein Sicherheitsfaktor wurde nicht berücksichtigt. Der Sicherheitsfaktor hängt von der Anwendung und der erforderlichen Sicherheit ab. Empfohlen wird ein Sicherheitsfaktor fs = 5.
Alle in der Tabelle angegebenen dynamischen Momente und Tragzahlen sind theoretische Werte. Ein Sicherheitsfaktor wurde nicht berücksichtigt. Der Sicherheitsfaktor hängt von der Anwendung und der erforderlichen Sicherheit ab. Empfohlen wird ein Sicherheitsfaktor fs = 5.
Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C.
Auf Anfrage
Andere Längen (max. Länge und max. Hub siehe Tabelle).
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb nach ISO 5.
Spindelabstützungen (empfohlen bei langen Spindellängen).
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb nach ISO 5.
Spindelabstützungen (empfohlen bei langen Spindellängen).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.