DE
Choose your Language
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Durchmesser
30
L=Länge
800
Typ E=Außendurchmesser
30
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
Hub S
600
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 Passfeder DIN 6885
2 x 2 x 20
RoHS
true
Spindel
Tr 14x3
Spindel mit Gleitlager [Nm]
0,45
Spindel mit Kugellager [Nm]
0,35
Spindelsteigung in mm
3
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung

Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.

Bei Typ E 18 Stahl verzinkt.

Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.

Hinweis
Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.
Auf Anfrage
Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.
Funktionsprinzip
Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Zubehör
- Führungen 29120, 29125, 29130, 29135
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch