DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
18
A2=Bohrungsabstand rechts
18
A3=Flügellänge links
30
A4=Flügellänge rechts
30
A=Länge
60
B=Breite
60
S=Stärke
8
B1
36
Befestigungsart
Befestigungsschrauben
D1
M8
F1 N
4500
F2 N
4500
H
15
L
14,5
Öffnungswinkel
180°

Beschreibung

Werkstoff
Scharnier Zinkdruckguss.
Achse Edelstahl.
Befestigungsschrauben Stahl.
Ausführung
Scharnier gestrahlt, verchromt oder schwarz.
Achse blank.
Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch