DE
Choose your Language
Benennung
Elastomer-Klauenkupplung
Größe
320
Ausführung 1
mit Konusnabe und Spannring
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyurethan
D1/D2=Befestigungsbohrung
18
D4=Außendurchmesser
80
L=Länge
114
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
30
B
18
B1
4
C (DIN 912-12.9)
4x M8
D1/D2 max.
40
D1/D2 min.
20
D3
46
D5
16,5
D6
38
L1
45
L2
24
L3
40
Nennmoment Nm
320
RoHS
true
Statische Torsionssteife Nm/arcmin
2
Trägheits- moment (10⁻³ kgm²)
2
max. Drehzahl 1/min
12000
max. Wellenversatz axial ±
1
max. Wellenversatz lateral
0,12
radiale Federsteife N/mm
4500

Beschreibung

Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Nabe Aluminium. Konusring Vergütungsstahl.
Hinweis
Diese Kupplungsreihe ist besonders für den Einsatz in Hauptspindel- bzw. Bohrspindelantrieben mit hohen Drehzahlen geeignet. Vor der Steckmontage müssen die beiden Spannringnaben mit dem vorgegebenen Anziehmoment der Schraube auf den Wellenzapfen befestigt werden. Ein leichtes Einölen des Sterns minimiert die Montagekraft.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte max. 0,02 mm betragen, z.B. Welle: Ø 25 k6 Bohrung: Ø 25 G6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Zeichnungshinweis
1) Elastomerstern
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch