DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Zur Befestigung des Spannbolzens wird kein Gewinde benötigt, denn diese erfolgt mit dem Schwalbenschwanz in einem Spannrand des Werkstücks.

Es können Haltekräfte von bis zu 15.000 N erreicht werden.
Folgende Anzugsdrehmomente müssen bei der Befestigung der Spannbolzen eingehalten werden:
- Materialien aus Stahl: 55 Nm.
- Materialien aus Aluminium: 17 Nm.

Der UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen darf nur ohne die Turbofunktion des Spannmoduls betrieben werden.

Beim mehrfachen Einschrauben (zentriergenaue Schnittstelle) der Schwalbenschwanz-Spannbolzen, muss die Ausrichtung der Schieberflächen beachtet werden. Beim Schwalbenschwanz-Spannbolzen Form B muss hier die Schwertausrichtung 90° zur Schieberfläche erfolgen.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Kein Befestigungsgewinde im Werkstück nötig.
- Geringe Einbautiefe durch Schwalbenschwanz.
Lieferumfang
1x UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.
Zeichnungshinweis
1) Einmaliges Einschrauben, verlorene Schnittstelle
2) Mehrfaches Einschrauben, zentriergenaue Schnittstelle

a) Prüfwelle. Prüfen mit Kugeln
b) Kugeln
c) für Schieberfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch