{"product":{"productId":"agid.20099","price":23.21,"name":"Keilspanner Stahl, mit Keilflächen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keilspanner Stahl, mit Keilflächen, mit Senkschraube, Form A
ab
23,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner Stahl, mit Keilflächen, mit Zylinderschraube, Form B
ab
27,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Das Maß L bezieht sich auf das Maß ≤A.
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.
1) O-Ring
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.
1) O-Ring