{"product":{"productId":"agid.5756","price":72.21,"name":"KUGELHALTER STAHL, D=8,5"},"currency":"EUR"}
Kugelhalter
Stahl
- Passend zu Messelement für Zahnräder 33202
Verkaufseinheit
72,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelhalter
Material
Grundkörper
Stahl
D=Kugeldurchmesser
8,5
RoHS
true
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Kugeln aus Hartmetall auf Anfrage.
Die Kugelhalter sind passend zu dem Messelement für Zahnräder 33202.
Die Kugelhalter sind passend zu dem Messelement für Zahnräder 33202.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.