{"product":{"productId":"agid.18387","price":0.43,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH DINEN1665 M08X30, SW=13, STAHL 8.8GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch
Stahl
galvanisch verzinkt
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2.
Verkaufseinheit
0,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Schraube
Norm DIN EN
DIN EN 1665
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
30
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
D1
18
Festigkeitsklasse
8.8
Festigkeitsklasse
8.8
K
8,1
Lg max.
0
Ls min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.