{"product":{"productId":"agid.20462","price":7.69,"name":"KLEMMHEBEL MIT KUGEL GR.2 M06X28,6,FORM:D KUNSTSTOFF, SCHWARZGRAU RAL7021,ABGEFLACHT, KOMP:KUGEL AUS STAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
mit Kugel
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen
- Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative
- Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen
- Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung
Verkaufseinheit
7,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Form
D
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Kugel
Ausführung 2
abgeflacht
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Kugel aus Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
41,5
L=Gewindelänge
28,6
X=Gewinde
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
3
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Kugel-Ø
4
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.